(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尼龍防震腳座 DK(S)-01・DK(S)-01 (型號表)

腳墊

尼龍防震腳座 DK(S)-01・DK(S)-01

● 尼龍防震腳座|建議荷重700~800 kgf
● 螺桿與盤座結合處斜度設計,防止因間隙產生共振
● 防震、防鏽(DS系列)、防滑、耐鹼、耐磨耗、耐油性佳

● 建議在相對濕度約為40-60%的環境使用以確保其性能和壽命;請勿用於乾燥室環境

● 請參考型錄荷重值選型,並平均分散機台重量安裝腳座;建議荷重來自型錄荷重測試曲線圖
● 材料符合UL94 HB防火等級

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

DS-0120100F

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DS-0120100F
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 盤座直徑 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L
(mm)
底座高度 H2
(mm)
螺桿直徑 MxP
(mm)
螺桿表面處理 H1
(mm)
螺帽厚度 H3
(mm)
盤墊有無
5天 不鏽鋼3046580010032.7M20*P2.5電解4316

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 盤座種類 橡膠底座型
盤座材質 尼龍 PA66+GF 底面橡膠材質 丁腈橡膠 NBR 擺頭構造
盤座表面處理 黑色

尼龍防震腳座 DK(S)-01・DK(S)-01的型號DS-0120100F頁面。
記載關於型號DS-0120100F之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
DK-0116150FR
DK-0120100F
DK-0120100FR
DS-0120100FR
DS-0120150F
DS-0120150FR
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 盤座直徑 D
(mm)
容許荷重
(kN)
螺牙長度 L
(mm)
底座高度 H2
(mm)
螺桿直徑 MxP
(mm)
螺桿表面處理 H1
(mm)
螺帽厚度 H3
(mm)
盤墊有無
5天 [鋼] 合金剛(SCM)6770015036.2M16*P2.0鍍鋅44.613
5天 [鋼] 合金剛(SCM)6580010032.7M20*P2.5鍍鋅4316
5天 [鋼] 合金剛(SCM)6780010036.2M20*P2.5鍍鋅46.616
5天 不鏽鋼3046780010036.2M20*P2.5電解46.616
5天 不鏽鋼3046580015032.7M20*P2.5電解4316
5天 不鏽鋼3046780015036.2M20*P2.5電解46.616

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767