(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 尼龍防震腳座|建議荷重700~800 kgf
● 螺桿與盤座結合處斜度設計,防止因間隙產生共振
● 防震、防鏽(DS系列)、防滑、耐鹼、耐磨耗、耐油性佳
● 建議在相對濕度約為40-60%的環境使用以確保其性能和壽命;請勿用於乾燥室環境
● 請參考型錄荷重值選型,並平均分散機台重量安裝腳座;建議荷重來自型錄荷重測試曲線圖
● 材料符合UL94 HB防火等級
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
DK-0120100FR
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 附底面橡膠 | 盤座種類 | 橡膠底座型 |
---|---|---|---|---|---|
盤座材質 | 尼龍 PA66+GF | 底面橡膠材質 | 丁腈橡膠 NBR | 擺頭構造 | 無 |
盤座表面處理 | 黑色 |
尼龍防震腳座 DK(S)-01・DK(S)-01的型號DK-0120100FR頁面。
記載關於型號DK-0120100FR之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
DK-0116150F |
DK-0116150FR |
DK-0120100F |
DK-0120150F |
DK-0120150FR |
DK-0120200F |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 盤座直徑 D (mm) | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L (mm) | 底座高度 H2 (mm) | 螺桿直徑 MxP (mm) | 螺桿表面處理 | H1 (mm) | 螺帽厚度 H3 (mm) | 盤墊有無 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 65 | 700 | 150 | 32.7 | M16*P2.0 | 鍍鋅 | 41 | 13 | 無 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 67 | 700 | 150 | 36.2 | M16*P2.0 | 鍍鋅 | 44.6 | 13 | 有 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 65 | 800 | 100 | 32.7 | M20*P2.5 | 鍍鋅 | 43 | 16 | 無 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 65 | 800 | 150 | 32.7 | M20*P2.5 | 鍍鋅 | 43 | 16 | 無 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 67 | 800 | 150 | 36.2 | M20*P2.5 | 鍍鋅 | 46.6 | 16 | 有 | ||
5天 | [鋼] 合金剛(SCM) | 65 | 800 | 200 | 32.7 | M20*P2.5 | 鍍鋅 | 43 | 16 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策