(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 重荷重防震調整腳座|最高荷重1300 kgf
● 負重下仍可輕鬆使用開口板手調整高度及水平
● 防震材質可防止機械於動作時產生過大震動引發共震、噪音等問題,確保機械精準作動下更改善作業場所環境
● 當機謝震動大時,建議選用附加固定螺帽型以防止鬆動
● 防震、防滑、耐磨損、耐油
● 適用設備:鋼構基礎平台、檢測設備、機械手臂底座、機械水槽、精密機台、包裝機械、機架、食品機械、壓合機、攻牙機、複捲機、空壓機、粉碎機、塑膠射出機等
● 腳座達到UL94 V0防火等級
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
DK-0930110B |
DK-0930110S |
DK-0930200B |
DK-0930200S |
DK-0931110B |
DK-0931110S |
DK-0931200B |
DK-0931200S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙長度 L (mm) | 盤座表面處理 | H1 (mm) | 固定螺帽有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
5天 | 110 | 粉體烤漆(砂黑) | 75 | 有 | ||
5天 | 110 | 粉體烤漆(砂銀) | 75 | 有 | ||
5天 | 200 | 粉體烤漆(砂黑) | 75 | 有 | ||
5天 | 200 | 粉體烤漆(砂銀) | 75 | 有 | ||
5天 | 110 | 粉體烤漆(砂黑) | 65 | 無 | ||
5天 | 110 | 粉體烤漆(砂銀) | 65 | 無 | ||
5天 | 200 | 粉體烤漆(砂黑) | 65 | 無 | ||
5天 | 200 | 粉體烤漆(砂銀) | 65 | 無 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 附底面橡膠 | 盤座種類 | 橡膠底座型 |
---|---|---|---|---|---|
高度調節把手 | 有 | 螺牙材質 | 中碳鋼S45C | 盤座材質 | 鑄鐵 FC-250 |
底面橡膠材質 | 氯丁橡膠 CR | 盤座直徑 D(mm) | 150 | 容許荷重(kN) | 1300 |
螺桿直徑 MxP(mm) | M48*P2.0 | 擺頭構造 | 無 | 螺桿表面處理 | 磷酸錳 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策