(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

重型調整防震腳座 DK-07 荷重1700 kgf

重型調整防震腳座 DK-07 荷重1700 kgf

● 重荷重防震調整腳座|建議荷重1300 kgf
● 負重下仍可輕鬆使用開口板手調整高度及水平
● 防震材質可防止機械於動作時產生過大震動引發共震、噪音等問題,確保機械精準作動下更改善作業場所環境
● 防震、防滑、耐磨損、耐油

● 適用設備:龍門銑床、射出機、自動化設備、檢測設備、機械手臂底座、卷線機、重負荷平台、壓合機、熱壓成型機、空壓機等

● 腳座達到UL94 V0防火等級

(i)請注意

  • 安裝前機械腳只需鑽洞,請勿攻牙。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DK-0716110U
DK-0716200U
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙長度 L
(mm)
5天 110
5天 200

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 附底面橡膠 盤座種類 橡膠底座型
高度調節把手 螺牙材質 中碳鋼S45C 盤座材質 鑄鐵 FC-250
底面橡膠材質 氯丁橡膠 CR 盤座直徑 D(mm) 160 容許荷重(kN) 1700
螺桿直徑 MxP(mm) M48*P2.0 擺頭構造 螺桿表面處理 磷酸錳
盤座表面處理 粉體烤漆(砂黑) H1(mm) 65 固定螺帽有無

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767