(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
● 正壓.側壓式防水條|內包金屬材料,易按裝成型,夾持保持力完美
● 齒紋設計,簡易安裝不脫落,防水、防塵佳
● 長時間密貼後再開門時不沾黏,好開啟
● 適用於汽車引擎室、電控箱、大貨車車廂、鋁擠型、集塵桶槽、置物箱、機械鈑金、防水顯示器、電腦、玻璃纖維箱、戶外顯示器、電器櫃、半導體設備、事務機KIOSK、旅行車廂等
● 最小彎曲半徑:R25
● 施工壓入力:6kgf/100mm以下
脫落力:6kgf/100mm以上
● 耐鹼、耐低濃度酸、耐侯溫度-40ºC~130ºC。※不耐油
● 通過熱老化80度試驗,可承受1000HR無異常變化
● 材料符合UL 94 HB防火等級
● 符合RoHS規範
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
B-2090201-30 |
B-2090201-60 |
B-2090201-90 |
B-2090201-100 |
B-2090202-30 |
B-2090202-60 |
B-2090202-90 |
B-2090202-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方向 | 長度 (M) |
---|---|---|---|---|
5天 | 正壓式 | 30 | ||
5天 | 正壓式 | 60 | ||
5天 | 正壓式 | 90 | ||
5天 | 正壓式 | 100 | ||
5天 | 側壓式 | 30 | ||
5天 | 側壓式 | 60 | ||
5天 | 側壓式 | 90 | ||
5天 | 側壓式 | 100 |
Loading...
材質 | EPDM軟質 | 適用板厚(mm) | 1.2~3.2 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策