(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

9101 不鏽鋼吊環

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
9101-M6
9101-M8
9101-M10
9101-M12
9101-M14
9101-M16
9101-M20
9101-M22
9101-M24
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 內徑
(mm)
螺牙長度
(mm)
外徑
(mm)
荷重
(kg)
31天 620153380
31天 820153380
31天 10251841150
31天 12302250220
31天 14352760300
31天 16352760450
31天 20403072630
31天 22503590950
31天 4503890950

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼 SST

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767