(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

4070 鐵萬向把手

4070 鐵萬向把手

4070系列 鐵萬向把手
鋼製染黑處理把手搭配黑色電木旋鈕,鋼製安裝軸心
把手可上下拉抬約20度

內螺牙M12, M16安裝
手柄旋轉半徑23mm

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
4070-33-M12
4070-33-M16
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 直徑
31天 M12
31天 M16

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗式 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 附旋鈕形 安裝部種類 內螺牙 旋轉半徑R(mm) 124
本體 材質 鋼 ST 安裝部 材質 鋼 ST 安裝部 表面處理 染黑處理 DB
旋鈕材質 電木 KU 間隙調整螺絲 安裝部 長度(mm) 23
安裝部 徑 C 33

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767