(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

4060 不鏽鋼鋅合金可調式把手

4060 不鏽鋼鋅合金可調式把手

4060系列 不鏽鋼鋅合金可調式把手
鋅壓鑄本體,不鏽鋼安裝軸心
有黑色 (BK)、橘色 (OR)、銀色 (SR) 3種烤漆外觀顏色可選擇

外螺牙M5~M16安裝
手柄旋轉半徑40~108mm

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
4060-45-M5-10-BK
4060-45-M5-10-OR
4060-45-M5-10-SR
4060-45-M5-15-BK
4060-45-M5-15-OR
4060-45-M5-15-SR
4060-45-M5-20-BK
4060-45-M5-20-OR
4060-45-M5-20-SR
4060-45-M5-25-BK
4060-45-M5-25-OR
4060-45-M5-25-SR
4060-45-M5-30-BK
4060-45-M5-30-OR
4060-45-M5-30-SR
4060-45-M6-10-BK
4060-45-M6-10-OR
4060-45-M6-10-SR
4060-45-M6-20-BK
4060-45-M6-20-OR
4060-45-M6-20-SR
4060-45-M6-30-BK
4060-45-M6-30-OR
4060-45-M6-30-SR
4060-45-M6-40-BK
4060-45-M6-40-OR
4060-45-M6-40-SR
4060-45-M6-50-BK
4060-45-M6-50-OR
4060-45-M6-50-SR
4060-63-M6-10-BK
4060-63-M6-10-OR
4060-63-M6-10-SR
4060-63-M6-20-BK
4060-63-M6-20-OR
4060-63-M6-20-SR
4060-63-M6-30-BK
4060-63-M6-30-OR
4060-63-M6-30-SR
4060-63-M6-40-BK
4060-63-M6-40-OR
4060-63-M6-40-SR
4060-63-M6-50-BK
4060-63-M6-50-OR
4060-63-M6-50-SR
4060-63-M8-10-BK
4060-63-M8-10-OR
4060-63-M8-10-SR
4060-63-M8-20-BK
4060-63-M8-20-OR
4060-63-M8-20-SR
4060-63-M8-30-BK
4060-63-M8-30-OR
4060-63-M8-30-SR
4060-63-M8-40-BK
4060-63-M8-40-OR
4060-63-M8-40-SR
4060-63-M8-50-BK
4060-63-M8-50-OR
4060-63-M8-50-SR
型號數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
本體 表面處理 安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
外觀顏色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM510黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM510橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM510銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM515黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM515橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM515銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM520黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM520橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM520銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM525黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM525橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM525銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM530黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM530橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM530銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM610黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM610橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM610銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM620黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM620橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM620銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM630黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM630橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM630銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM640黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM640橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM640銀色
6天 45[烤漆] 黑色烤漆 BKM650黑色
6天 45[烤漆] 橘色烤漆 ORM650橘色
6天 45[烤漆] 銀色烤漆 SRM650銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM610黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM610橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM610銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM620黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM620橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM620銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM630黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM630橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM630銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM640黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM640橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM640銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM650黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM650橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM650銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM810黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM810橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM810銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM820黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM820橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM820銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM830黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM830橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM830銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM840黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM840橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM840銀色
6天 63[烤漆] 黑色烤漆 BKM850黑色
6天 63[烤漆] 橘色烤漆 ORM850橘色
6天 63[烤漆] 銀色烤漆 SRM850銀色

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗式 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 安裝部種類 外螺牙
本體 材質 鋅合金壓鑄 ZD 安裝部 材質 不鏽鋼 SST 間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767