(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

4051 不鏽鋼鐵可調式把手

4051 不鏽鋼鐵可調式把手

4051系列 不鏽鋼鐵可調式把手
精密脫蠟鋼製本體,不鏽鋼安裝軸心
有黑色 (BK)、橘色 (OR)、銀色 (SR) 3種烤漆外觀顏色可選擇

內螺牙M6~M12安裝
手柄旋轉半徑63, 78, 92mm

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
4051-63-M6-BK
4051-63-M6-OR
4051-63-M6-SR
4051-63-M8-BK
4051-63-M8-OR
4051-63-M8-SR
4051-78-M8-BK
4051-78-M8-OR
4051-78-M8-SR
4051-78-M10-BK
4051-78-M10-OR
4051-78-M10-SR
4051-92-M10-BK
4051-92-M10-OR
4051-92-M10-SR
4051-92-M12-BK
4051-92-M12-OR
4051-92-M12-SR
型號數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
外觀顏色
6天 63M610黑色
6天 63M610橘色
6天 63M610銀色
6天 63M810黑色
6天 63M810橘色
6天 63M810銀色
6天 78M814黑色
6天 78M814橘色
6天 78M814銀色
6天 78M1014黑色
6天 78M1014橘色
6天 78M1014銀色
6天 92M1017黑色
6天 92M1017橘色
6天 92M1017銀色
6天 92M1217黑色
6天 92M1217橘色
6天 92M1217銀色

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 夾鉗式 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 安裝部種類 內螺牙
本體 材質 鋼 ST 安裝部 材質 不鏽鋼 SST 間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767