(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4031系列 鐵可調式把手
精密脫蠟鋼製本體,鋼製染黑處理安裝軸心
有黑色 (BK)、橘色 (OR)、銀色 (SR) 3種烤漆外觀顏色可選擇
內螺牙M6~M12安裝
手柄旋轉半徑63, 78, 92mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 旋轉半徑R (mm) | 本體 表面處理 | 安裝部 直徑 | 安裝部 長度 (mm) | 外觀顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天 | 63 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | M6 | 10 | 黑色 | ||
6天 | 63 | [烤漆] 橘色烤漆 OR | M6 | 10 | 橘色 | ||
6天 | 63 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | M6 | 10 | 銀色 | ||
6天 | 63 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | M8 | 10 | 黑色 | ||
6天 | 63 | [烤漆] 橘色烤漆 OR | M8 | 10 | 橘色 | ||
6天 | 63 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | M8 | 10 | 銀色 | ||
6天 | 78 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | M8 | 14 | 黑色 | ||
6天 | 78 | [烤漆] 橘色烤漆 OR | M8 | 14 | 橘色 | ||
6天 | 78 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | M8 | 14 | 銀色 | ||
6天 | 78 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | M10 | 14 | 黑色 | ||
6天 | 78 | [烤漆] 橘色烤漆 OR | M10 | 14 | 橘色 | ||
6天 | 78 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | M10 | 14 | 銀色 | ||
6天 | 92 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | M10 | 17 | 黑色 | ||
6天 | 92 | [烤漆] 橘色烤漆 OR | M10 | 17 | 橘色 | ||
6天 | 92 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | M10 | 17 | 銀色 | ||
6天 | 92 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | M12 | 17 | 黑色 | ||
6天 | 92 | [烤漆] 橘色烤漆 OR | M12 | 17 | 橘色 | ||
6天 | 92 | [烤漆] 銀色烤漆 SR | M12 | 17 | 銀色 |
Loading...
用途 | 夾鉗式 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 操作方向 | 橫 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | L字形 | L字固定把手形狀 | 止迴螺絲式 | 安裝部種類 | 內螺牙 |
本體 材質 | 鋼 ST | 安裝部 材質 | 鋼 ST | 安裝部 表面處理 | 染黑處理 DB |
間隙調整螺絲 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策