(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

4020 塑料可調式把手

4020 塑料可調式把手

4020系列 塑料可調式把手
尼龍玻璃纖維製本體,鋼製染黑處理安裝軸心
有全橘色(OR)、全黑色(BK)、黑色鈕橘色柄(BO)、橘色鈕黑色柄(OB) 4種外觀顏色設計可選擇

外螺牙M5~M12安裝
手柄旋轉半徑42, 65, 80mm

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
4020-42-M5-10-BK
4020-42-M5-10-BO
4020-42-M5-10-OB
4020-42-M5-10-OR
4020-42-M5-15-BK
4020-42-M5-15-BO
4020-42-M5-15-OB
4020-42-M5-15-OR
4020-42-M5-20-BK
4020-42-M5-20-BO
4020-42-M5-20-OB
4020-42-M5-20-OR
4020-42-M5-25-BK
4020-42-M5-25-BO
4020-42-M5-25-OB
4020-42-M5-25-OR
4020-42-M5-30-BK
4020-42-M5-30-BO
4020-42-M5-30-OB
4020-42-M5-30-OR
4020-42-M6-10-BK
4020-42-M6-10-BO
4020-42-M6-10-OB
4020-42-M6-10-OR
4020-42-M6-15-BK
4020-42-M6-15-BO
4020-42-M6-15-OB
4020-42-M6-15-OR
4020-42-M6-20-BK
4020-42-M6-20-BO
4020-42-M6-20-OB
4020-42-M6-20-OR
4020-42-M6-25-BK
4020-42-M6-25-BO
4020-42-M6-25-OB
4020-42-M6-25-OR
4020-42-M6-30-BK
4020-42-M6-30-BO
4020-42-M6-30-OB
4020-42-M6-30-OR
4020-65-M6-10-BK
4020-65-M6-10-BO
4020-65-M6-10-OB
4020-65-M6-10-OR
4020-65-M6-15-BK
4020-65-M6-15-BO
4020-65-M6-15-OB
4020-65-M6-15-OR
4020-65-M6-20-BK
4020-65-M6-20-BO
4020-65-M6-20-OB
4020-65-M6-20-OR
4020-65-M6-25-BK
4020-65-M6-25-BO
4020-65-M6-25-OB
4020-65-M6-25-OR
4020-65-M6-30-BK
4020-65-M6-30-BO
4020-65-M6-30-OB
4020-65-M6-30-OR
型號數量折扣標準
出貨日
旋轉半徑R
(mm)
安裝部 直徑 安裝部 長度
(mm)
外觀顏色
4天 42M510全黑色 BK
4天 42M510黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M510橘色鈕黑色柄 OB
4天 42M510全橘色 OR
4天 42M515全黑色 BK
4天 42M515黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M515橘色鈕黑色柄 OB
當日可能 42M515全橘色 OR
4天 42M520全黑色 BK
4天 42M520黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M520橘色鈕黑色柄 OB
當日可能 42M520全橘色 OR
當日可能 42M525全黑色 BK
4天 42M525黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M525橘色鈕黑色柄 OB
4天 42M525全橘色 OR
4天 42M530全黑色 BK
4天 42M530黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M530橘色鈕黑色柄 OB
4天 42M530全橘色 OR
4天 42M610全黑色 BK
4天 42M610黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M610橘色鈕黑色柄 OB
4天 42M610全橘色 OR
當日可能 42M615全黑色 BK
4天 42M615黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M615橘色鈕黑色柄 OB
當日可能 42M615全橘色 OR
當日可能 42M620全黑色 BK
4天 42M620黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M620橘色鈕黑色柄 OB
4天 42M620全橘色 OR
當日可能 42M625全黑色 BK
4天 42M625黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M625橘色鈕黑色柄 OB
4天 42M625全橘色 OR
4天 42M630全黑色 BK
4天 42M630黑色鈕橘色柄 BO
4天 42M630橘色鈕黑色柄 OB
當日可能 42M630全橘色 OR
4天 65M610全黑色 BK
4天 65M610黑色鈕橘色柄 BO
4天 65M610橘色鈕黑色柄 OB
4天 65M610全橘色 OR
4天 65M615全黑色 BK
4天 65M615黑色鈕橘色柄 BO
4天 65M615橘色鈕黑色柄 OB
4天 65M615全橘色 OR
4天 65M620全黑色 BK
4天 65M620黑色鈕橘色柄 BO
4天 65M620橘色鈕黑色柄 OB
4天 65M620全橘色 OR
4天 65M625全黑色 BK
4天 65M625黑色鈕橘色柄 BO
4天 65M625橘色鈕黑色柄 OB
4天 65M625全橘色 OR
4天 65M630全黑色 BK
4天 65M630黑色鈕橘色柄 BO
4天 65M630橘色鈕黑色柄 OB
4天 65M630全橘色 OR

Loading...

基本資訊

用途 夾鉗式 種類 夾具 固定具裝置 操作方向
形狀 L字形 L字固定把手形狀 止迴螺絲式 安裝部種類 外螺牙
本體 材質 尼龍加玻璃纖維 KT 安裝部 材質 鋼 ST 安裝部 表面處理 鍍鋅
間隙調整螺絲

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767