(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
4010系列 塑料可調式把手
尼龍玻璃纖維製本體,有全橘色(OR)、全黑色(BK)、黑色鈕橘色柄(BO)、橘色鈕黑色柄(OB) 4種外觀顏色設計可選擇
內螺牙M5~M12安裝
手柄旋轉半徑42, 65, 80mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 旋轉半徑R (mm) | 安裝部 直徑 | 安裝部 長度 (mm) | 外觀顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 42 | M5 | 8 | 全黑色 BK | ||
4天 | 42 | M5 | 8 | 黑色鈕橘色柄 BO | ||
4天 | 42 | M5 | 8 | 橘色鈕黑色柄 OB | ||
4天 | 42 | M5 | 8 | 全橘色 OR | ||
4天 | 42 | M6 | 8 | 全黑色 BK | ||
4天 | 42 | M6 | 8 | 黑色鈕橘色柄 BO | ||
4天 | 42 | M6 | 8 | 橘色鈕黑色柄 OB | ||
4天 | 42 | M6 | 8 | 全橘色 OR | ||
4天 | 65 | M6 | 10 | 全黑色 BK | ||
4天 | 65 | M6 | 10 | 黑色鈕橘色柄 BO | ||
4天 | 65 | M6 | 10 | 橘色鈕黑色柄 OB | ||
4天 | 65 | M6 | 10 | 全橘色 OR | ||
4天 | 65 | M8 | 10 | 全黑色 BK | ||
4天 | 65 | M8 | 10 | 黑色鈕橘色柄 BO | ||
4天 | 65 | M8 | 10 | 橘色鈕黑色柄 OB | ||
4天 | 65 | M8 | 10 | 全橘色 OR | ||
4天 | 80 | M10 | 14 | 全黑色 BK | ||
4天 | 80 | M10 | 14 | 黑色鈕橘色柄 BO | ||
4天 | 80 | M10 | 14 | 橘色鈕黑色柄 OB | ||
4天 | 80 | M10 | 14 | 全橘色 OR | ||
4天 | 80 | M12 | 14 | 全黑色 BK | ||
4天 | 80 | M12 | 14 | 黑色鈕橘色柄 BO | ||
4天 | 80 | M12 | 14 | 橘色鈕黑色柄 OB | ||
4天 | 80 | M12 | 14 | 全橘色 OR |
Loading...
用途 | 夾鉗式 | 種類 夾具 | 固定具裝置 | 操作方向 | 橫 |
---|---|---|---|---|---|
形狀 | L字形 | L字固定把手形狀 | 止迴螺絲式 | 安裝部種類 | 內螺牙 |
本體 材質 | 尼龍加玻璃纖維 KT | 安裝部 材質 | 鋼 ST | 安裝部 表面處理 | 鍍鋅 |
間隙調整螺絲 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策