(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8140系列 不鏽鋼壓花螺帽
材質/表面處理:不鏽鋼/拋光(SST)安裝方式:貫穿螺牙孔M4~M12
頭部直徑尺寸:16~40mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
8140-16-M4 |
8140-20-M5 |
8140-24-M6 |
8140-30-M8 |
8140-36-M10 |
8140-40-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 本體 外徑 (φ) | 本體 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | M4 | 16 | 10 | ||
4天 | M5 | 20 | 12 | ||
4天 | M6 | 24 | 14 | ||
4天 | M8 | 30 | 17 | ||
4天 | M10 | 36 | 20 | ||
4天 | M12 | 40 | 24 |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 圓形 種類 | 夾扣形 |
---|---|---|---|---|---|
側面部加工 | 壓紋 | 附加功能 | 無 | 內螺牙・圓孔加工 | 貫穿 |
止迴螺絲加工 | 無 | 本體 材質 | 不鏽鋼 SST |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策