(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8120 不鏽鋼壓花螺帽

8120 不鏽鋼壓花螺帽

8120系列 不鏽鋼壓花螺帽

材質/表面處理:不鏽鋼/拋光(SST)安裝方式:貫穿螺牙孔M4, M5, M6, M8
頭部直徑尺寸:16, 20, 24, 30mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
8120-16-M4
8120-20-M5
8120-24-M6
8120-30-M8
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 本體 外徑
(φ)
本體 高度
(mm)
4天 M4169.5
4天 M52011.5
4天 M62415
4天 M83018

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 內螺牙 圓形 種類 圓筒形
側面部加工 壓紋 附加功能 內螺牙・圓孔加工 貫穿
止迴螺絲加工 本體 材質 不鏽鋼 SST 本體 表面處理 拋光

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767