(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8090系列 鐵凸型壓花螺絲
材質/表面處理:鋼/鍍霧銀(EL)安裝方式:外螺牙M3~M10
頭部直徑尺寸:12~36mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 (mm) | 本體 外徑 (φ) | 本體 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | M3 | 10 | 12 | 7.5 | ||
4天 | M3 | 15 | 12 | 7.5 | ||
4天 | M4 | 10 | 16 | 9.5 | ||
4天 | M4 | 15 | 16 | 9.5 | ||
4天 | M4 | 20 | 16 | 9.5 | ||
4天 | M4 | 25 | 16 | 9.5 | ||
4天 | M5 | 10 | 20 | 11.5 | ||
4天 | M5 | 15 | 20 | 11.5 | ||
4天 | M5 | 20 | 20 | 11.5 | ||
4天 | M5 | 25 | 20 | 11.5 | ||
4天 | M5 | 30 | 20 | 11.5 | ||
4天 | M6 | 15 | 24 | 15 | ||
4天 | M6 | 20 | 24 | 15 | ||
4天 | M6 | 25 | 24 | 15 | ||
4天 | M6 | 30 | 24 | 15 | ||
4天 | M6 | 35 | 24 | 15 | ||
4天 | M8 | 20 | 30 | 18 | ||
4天 | M8 | 30 | 30 | 18 | ||
4天 | M8 | 40 | 30 | 18 | ||
4天 | M10 | 20 | 36 | 20 | ||
4天 | M10 | 30 | 36 | 20 | ||
4天 | M10 | 40 | 36 | 20 |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 安裝部的種類 | 外螺牙 | 圓形 種類 | 圓筒形 |
---|---|---|---|---|---|
側面部加工 | 壓紋 | 附加功能 | 無 | 外螺牙前端加工 | 無 |
止迴螺絲加工 | 無 | 本體 材質 | 鋼 ST | 本體 表面處理 | 鍍霧銀 EL |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策