(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

8070 鐵平頭壓花螺絲

8070 鐵平頭壓花螺絲

8070系列 鐵平頭壓花螺絲

材質/表面處理:鋼/鍍霧銀(EL)安裝方式:外螺牙M3~M10
頭部直徑尺寸:12~36mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
8070-12-M3-10
8070-12-M3-15
8070-16-M4-10
8070-16-M4-15
8070-16-M4-20
8070-16-M4-25
8070-20-M5-10
8070-20-M5-15
8070-20-M5-20
8070-20-M5-30
8070-24-M6-15
8070-24-M6-20
8070-24-M6-25
8070-24-M6-30
8070-24-M6-40
8070-30-M8-20
8070-30-M8-25
8070-30-M8-30
8070-30-M8-40
8070-36-M10-20
8070-36-M10-30
8070-36-M10-40
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
本體 外徑
(φ)
本體 高度
(mm)
8天 M310122.5
4天 M315122.5
4天 M410163.5
4天 M415163.5
4天 M420163.5
4天 M425163.5
4天 M510204
4天 M515204
4天 M520204
4天 M530204
4天 M615245
4天 M620245
4天 M625245
4天 M630245
4天 M640245
4天 M820306
4天 M825306
4天 M830306
4天 M840306
4天 M1020368
4天 M1030368
4天 M1040368

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 外螺牙 圓形 種類 圓筒形
側面部加工 壓紋 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 本體 材質 鋼 ST 本體 表面處理 鍍霧銀 EL
安裝部 材質 鋼 ST

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767