(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

7040 7041 鋁合金控制旋鈕

7040 7041 鋁合金控制旋鈕

7040.7041系列 鋁合金控制旋鈕
陽極處理黑亮鋁合金旋鈕
指示種類有箭頭/ 刻度選擇

安裝方式:內徑盲孔6, 8mm
下緣最大外徑尺寸:34, 41, 50, 60mm

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
7040-34-B6
7040-41-B6
7040-50-B8
7040-60-B8
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 附加功能 本體 外徑
(φ)
本體 高度
(mm)
Type
4天 B6其他3426A 箭頭
4天 B6其他4130A 箭頭
4天 B8其他5034A 箭頭
4天 B8其他6038A 箭頭

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 內螺牙 圓形 種類 圓筒形
側面部加工 壓紋 內螺牙・圓孔加工 固定孔 止迴螺絲加工 有(1處)
本體 材質 鋁合金 AL 本體 表面處理 陽極亮黑 AB

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767