(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
7030.7031系列 鋁合金控制旋鈕
陽極處理黑亮鋁合金旋鈕
指示種類有箭頭/ 刻度選擇
安裝方式:內徑盲孔6, 8mm
外徑尺寸:25, 32, 40, 50mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
7030-25-B6 |
7030-32-B6 |
7030-40-B8 |
7030-50-B8 |
7031-25-B6 |
7031-32-B6 |
7031-40-B8 |
7031-50-B8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 附加功能 | 本體 外徑 (φ) | 本體 高度 (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | B6 | 其他 | 27 | 26 | A 箭頭 | ||
4天 | B6 | 其他 | 34 | 30 | A 箭頭 | ||
4天 | B8 | 其他 | 42 | 34 | A 箭頭 | ||
4天 | B8 | 其他 | 52 | 38 | A 箭頭 | ||
4天 | B6 | 附刻度 | 27 | 26 | B 刻度 | ||
4天 | B6 | 附刻度 | 34 | 30 | B 刻度 | ||
4天 | B8 | 附刻度 | 42 | 34 | B 刻度 | ||
4天 | B8 | 附刻度 | 52 | 38 | B 刻度 |
型號 |
---|
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 圓形 種類 | 圓筒形 |
---|---|---|---|---|---|
側面部加工 | 壓紋 | 內螺牙・圓孔加工 | 固定孔 | 止迴螺絲加工 | 有(1處) |
本體 材質 | 鋁合金 AL | 本體 表面處理 | 陽極亮黑 AB |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策