(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
6012系列 塑料星型旋鈕
黑色尼龍玻璃纖維為主體搭配橘色中蓋設計
外螺牙M8, M10, M12安裝
外徑尺寸34~53mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
6012-34-M6 |
6012-38-M8 |
6012-43-M10 |
6012-53-M12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 本體 外徑 (φ) | 本體 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | M6 | 34 | 16 | ||
4天 | M8 | 38 | 18 | ||
4天 | M10 | 43 | 21 | ||
4天 | M12 | 53 | 22 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 外螺牙 | 側面部加工 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
多角形 種類 | 五角形 | 附加功能 | 無 | 外螺牙前端加工 | 無 |
止迴螺絲加工 | 無 | 本體 材質 | 尼龍加玻璃纖維 KT | 本體 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策