(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1190 1191 電木香菇型旋鈕

KNOBS

1190 1191 電木香菇型旋鈕

1190.1191系列 鐵凹槽式旋鈕手
安裝方式有內螺牙/外螺牙兩種,可依需求選擇

本體材質/表面處理:鋼/鍍霧銀
安裝部尺寸:M5
握柄長度:14mm

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1190-17-M5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1190-17-M5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部材質 安裝部表面處理 安裝方式 安裝部長度
(mm)
握柄 Type
4天 10銅 CU鍍鋅內螺牙7A 螺帽

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定型 握柄形狀 蘑菇型 握柄材質 電木 KU
螺牙No. M M5 握柄粗細(mm) 17 握柄長度(mm) 14

1190 1191 電木香菇型旋鈕的型號1190-17-M5頁面。
記載關於型號1190-17-M5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1191-17-M5
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝部材質 安裝部表面處理 安裝方式 安裝部長度
(mm)
握柄 Type
31天 10鋼 ST-外螺牙9B 螺栓

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767