MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
握柄
1160 1161 1162 1163 電木齒輪桿把手
篩選條件
清除全部選項
握柄形狀
棒型(直型)
球型
蛋型
錐型
顯示圖片
螺牙No. M
M6
M8
M10
M12
M14
顯示選項
全長(mm)
63
80
100
125
160
200
250
顯示選項
導桿徑(mm)
8
10
12
14
16
顯示選項
握柄粗細(mm)
18
20
21
22
23
25
26
27
28
30
33
34
35
38
40
詳細/查看所有選項(15)
安裝部長度(mm)
9
11
14
16
18
握柄 Type
A 球型旋鈕
B 錐型旋鈕
C 長珠旋鈕
D 橢圓型旋鈕
類型
1160
1161
1162
1163
CAD
3D
出貨日
全選
4天以内
HANDER WELL(漢徳威)
1160 1161 1162 1163 電木齒輪桿把手
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄