(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

1100 電木長珠固定把手

1100 電木長珠固定把手

1100系列 電木長珠固定把手
本體材質:黑色電木
安裝部軸心材質/表面處理:鋼/鍍鋅

安裝部軸心尺寸:M6, M8, M10, M12
握柄長度:40~90mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1100-18-M6
1100-21-M6
1100-21-M8
1100-23-M8
1100-23-M10
1100-26-M10
1100-26-M12
1100-28-M12
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No. M 握柄粗細
(mm)
握柄長度
(mm)
安裝部長度
(mm)
4天 M6184012
4天 M6215013
4天 M8215013
4天 M8236514
4天 M10236514
4天 M10268016
4天 M12268016
4天 M12289016

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 固定型 握柄形狀 棒型(直型) 握柄材質 電木 KU
安裝部材質 鋼 ST 安裝部表面處理 鍍鋅 安裝方式 外螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767