(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1070系列 鐵旋轉把手
本體材質/表面處理:鋼/鍍亮鉻
安裝部軸心材質/表面處理:鋼/鍍霧銀
安裝部軸心尺寸:M4~M16
握柄長度:49~106mm
型號 |
---|
1070-14-M6-CR |
1070-16-M6-CR |
1070-16-M6-EL |
1070-20-M8-CR |
1070-20-M8-EL |
1070-25-M10-CR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 握柄表面 | 安裝部表面處理 | 螺牙No. M | 握柄粗細 (mm) | 握柄長度 (mm) | 安裝部長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 鍍亮鉻 CR | 鍍亮鉻 CR | M6 | 14 | 49 | 11 | ||
4天 | 鍍亮鉻 CR | 鍍亮鉻 CR | M6 | 16 | 49 | 11 | ||
4天 | 鍍霧銀 EL | 鍍霧銀 EL | M6 | 16 | 49 | 11 | ||
4天 | 鍍亮鉻 CR | 鍍亮鉻 CR | M8 | 20 | 61 | 13 | ||
4天 | 鍍霧銀 EL | 鍍霧銀 EL | M8 | 20 | 61 | 13 | ||
4天 | 鍍亮鉻 CR | 鍍亮鉻 CR | M10 | 25 | 75 | 14 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策