(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1030系列 電木折疊把手
本體材質:黑色電木
安裝部軸心材質/表面處理:
型號<1030-18-M5>、<1030-21-M5>-不鏽鋼/染黑
其他型號-鋼/染黑
安裝部軸心尺寸:M5, M6, M8
握柄長度(含摺疊部):57~118mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1030-18-M5 |
1030-21-M5 |
1030-23-M6 |
1030-26-M6 |
1030-28-M8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部材質 | 螺牙No. M | 全長 (mm) | 握柄粗細 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 10 | 不鏽鋼 | M5 | 57 | 18 | ||
當日可能 | 10 | 不鏽鋼 | M5 | 67 | 21 | ||
4天 | 10 | 鋼 ST | M6 | 87 | 23 | ||
4天 | 10 | 鋼 ST | M6 | 102 | 26 | ||
當日可能 | 10 | 鋼 ST | M8 | 118 | 28 |
Loading...
型式 | 旋轉折疊式 | 握柄形狀 | 棒型(直型) | 握柄材質 | 電木 KU |
---|---|---|---|---|---|
安裝部表面處理 | 染黑處理 | 安裝方式 | 內螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策