(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
橫向鋼製橫貼尺
2種刻度標示方式:
Type A 零在上邊
Type B 零在下邊
長度:1000、1500、2000mm
寬度:13mm
厚度:0.2mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 歸零點位置 | 寬 (mm) | 長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5天 | 中間 | 13 | 1000 | ||
5天 | 左邊 | 13 | 1000 | ||
5天 | 右邊 | 13 | 1000 | ||
5天 | 中間 | 13 | 1500 | ||
5天 | 左邊 | 13 | 1500 | ||
5天 | 右邊 | 13 | 1500 | ||
5天 | 中間 | 13 | 2000 | ||
5天 | 左邊 | 13 | 2000 | ||
5天 | 右邊 | 13 | 2000 | ||
5天 | 中間 | 16 | 1000 | ||
5天 | 左邊 | 16 | 1000 | ||
5天 | 右邊 | 16 | 1000 | ||
5天 | 中間 | 16 | 1500 | ||
5天 | 左邊 | 16 | 1500 | ||
5天 | 右邊 | 16 | 1500 | ||
5天 | 中間 | 16 | 2000 | ||
5天 | 左邊 | 16 | 2000 | ||
5天 | 右邊 | 16 | 2000 |
Loading...
種類 | 橫貼尺 | 刻度方位 | 上下兩側 | 厚(mm) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 鐵 (ST) | 刻度種類 | 公制 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策