(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9030系列 不鏽鋼定位珠
使用不鏽鋼製滾珠
滾珠尺寸:2.5~10mm
型號 |
---|
9030-10 |
9030-12 |
9030-3 |
9030-5 |
9030-6 |
9030-8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | 前端外徑 | 本體長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 3.1 | 8.5 | 13.5 | ||
4天 | 3.8 | 10 | 16 | ||
4天 | 0.8 | 2.5 | 5 | ||
4天 | 1 | 4 | 6 | ||
4天 | 1.6 | 5 | 7 | ||
4天 | 1.9 | 6.5 | 9 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策