(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

9020 9021 鐵.不鏽鋼定位柱

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
2600741
2600802
2600863
2601106
2601167
2601228
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 前端材質 本體表面處理 前端表面處理 前端部外徑
(φ)
全不鏽鋼
4天 鋼 ST鋼 ST染黑處理 DB染黑處理 DB8非對應
4天 鋼 ST鋼 ST染黑處理 DB染黑處理 DB10非對應
4天 鋼 ST鋼 ST染黑處理 DB染黑處理 DB12非對應
4天 不鏽鋼 SST不鏽鋼 SST8對應
4天 不鏽鋼 SST不鏽鋼 SST10對應
4天 不鏽鋼 SST不鏽鋼 SST12對應

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 把手型 固鎖裝置 銷頭鎖定 安裝方式 栓入式
外徑(mm) 20 行程(mm) 12 操作旋鈕
長度(mm) 69

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767