MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
鉸鏈
玻璃・樞軸・特殊鉸鏈
重承載型可調式鉸鏈 HGZ-282 鋅合金製
篩選條件
清除全部選項
長度(mm)
85
130
顯示選項
寬度(mm)
74.5
135
顯示選項
開啟方向
右開
左開
類型
HGZ-282
CAD
2D
3D
出貨日
全選
4天以内
TAI SAM(允際)
重承載型可調式鉸鏈 HGZ-282 鋅合金製
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄