(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

扭力型定位鉸鏈 HGZ-226R-BK-1 鋅合金製

扭力型定位鉸鏈 HGZ-226R-BK-1 鋅合金製

扭力型定位鉸鏈(阻尼式鉸鏈)可在整個轉動範圍內提供恆定的扭力,使用戶能夠輕鬆固定門板、螢幕、或其他組件,並使其穩妥地保持在任何需要的角度,無須另外加裝支撐組件。
主體材質:鋅合金
插銷材質:不鏽鋼
表面處理:黑色塗裝

5種阻尼力(NM)可供選擇:1.5、1.8、2.3、3.4、4

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGZ-226R-BK-1 1.5NM
HGZ-226R-BK-1 1.8NM
HGZ-226R-BK-1 2.3NM
HGZ-226R-BK-1 3.4NM
HGZ-226R-BK-1 4.0NM
型號數量折扣標準
出貨日
阻尼扭矩
(NM)
5天 1.5
5天 1.8
5天 2.3
5天 3.4
5天 4.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 緩衝器・扭矩・彈簧鉸鏈 長度(mm) 60 使用環境 標準
本體材質 鋅合金 本體表面處理 塗裝 寬度(mm) 60
附加功能 附扭矩機能 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔
安裝孔距(mm) 36 顏色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767