(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

恆定扭力型定位鉸鏈 HGZ-209 鋅合金製

恆定扭力型定位鉸鏈 HGZ-209 鋅合金製

恆定扭力型定位鉸鏈(阻尼式鉸鏈)可在整個轉動範圍內提供恆定的扭力,使用戶能夠輕鬆固定門板、螢幕、或其他組件,並使其穩妥地保持在任何需要的角度,無須另外加裝支撐組件。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGZ-209-1R-L
HGZ-209-1R-S
HGZ-209-2R-L
HGZ-209-2R-S
型號數量折扣標準
出貨日
安裝孔種類
4天 附外螺牙螺栓
4天 附外螺牙螺栓
4天 沉頭孔
4天 沉頭孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 緩衝器・扭矩・彈簧鉸鏈 長度(mm) 54 使用環境 標準
本體材質 鋅合金 本體表面處理 塗裝 寬度(mm) 40.5
附加功能 附按壓功能 安裝方式 螺牙固定

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767