(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

快拆式鉸鏈 HGS-2058 不鏽鋼製

快拆式鉸鏈 HGS-2058 不鏽鋼製

無需使用任何工具即可快速且輕鬆裝卸門板
不鏽鋼製在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGS-2058-L
HGS-2058-R
型號數量折扣標準
出貨日
5天
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 標準 長度(mm) 100
使用環境 耐腐蝕 / 耐磨耗 本體材質 不鏽鋼 本體表面處理 鏡面拋光
寬度(mm) 82 附加功能 開啟方向 左開
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767