(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
有左右開門分別
無需使用任何工具即可快速且輕鬆裝卸門板
不鏽鋼製在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HGS-3865-1R
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體種類 | 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 | 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 | 標準 | 長度(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
使用環境 | 耐腐蝕 / 耐磨耗 | 本體材質 | 不鏽鋼 | 本體表面處理 | 研磨 |
寬度(mm) | 38 | 附加功能 | 無 |
快拆式快拆鉸鏈 HGS-3865 不鏽鋼製的型號HGS-3865-1R頁面。
記載關於型號HGS-3865-1R之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HGS-3865-2L |
HGS-3865-3R |
HGS-3865-4L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 開啟方向 | 安裝方式 | 安裝孔種類 |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 右開 | 焊接 | - | ||
4天 | 左開 | 螺牙固定 | 圓孔 | ||
4天 | 右開 | 螺牙固定 | 圓孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策