MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
鉸鏈
可拆式鉸鏈・旗鉸鏈
轉角型快拆式鉸鏈 HGZ-215.HGZ-216 鋅合金製
篩選條件
清除全部選項
長度(mm)
30
42
顯示選項
寬度(mm)
22.2
27.2
顯示選項
適用板厚
1.6T
2.0T
3.0T
類型
HGZ-215
HGZ-216
CAD
2D
3D
出貨日
全選
4天以内
TAI SAM(允際)
轉角型快拆式鉸鏈 HGZ-215.HGZ-216 鋅合金製
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄