(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

重承載型鉸鏈 HGS-200-BK 不鏽鋼製 (型號表)

重承載型鉸鏈 HGS-200-BK 不鏽鋼製

具有細緻的美觀表面,極密間隙,沙拉孔設計,適用皿頭螺絲
不鏽鋼製脫蠟鑄造,在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGS-200-BK-1E
HGS-200-BK-2E
HGS-200-BK-3E
HGS-200-BK-4E
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
5天 100100
5天 7575
5天 6565
5天 5050

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 使用環境 耐腐蝕 / 耐磨耗
本體材質 不鏽鋼 本體表面處理 塗裝 附加功能
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767