(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

重承載型鉸鏈 HGS-233 不鏽鋼製 (型號表)

鉸鏈

重承載型鉸鏈 HGS-233 不鏽鋼製

重承載型鉸鏈 HGS-233,不鏽鋼製在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGS-233-6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

材質 : 不鏽鋼 316

表面處理 : 拉絲拋光
型號
HGS-233-6
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度(mm) 79.4
使用環境 耐腐蝕 / 耐磨耗 本體材質 不鏽鋼 寬度(mm) 64
附加功能 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔

重承載型鉸鏈 HGS-233 不鏽鋼製的型號HGS-233-6頁面。
記載關於型號HGS-233-6之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767