(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

重承載型鉸鏈 HGS-0608 不鏽鋼製 (型號表)

重承載型鉸鏈 HGS-0608 不鏽鋼製

具有細緻的美觀表面,極密間隙,沙拉孔設計,適用皿頭螺絲
不鏽鋼製脫蠟鑄造,在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGS-0608-A
HGS-0608-B
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
5天 12090
5天 10070

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 使用環境 耐腐蝕 / 耐磨耗
本體材質 不鏽鋼 本體表面處理 鏡面拋光 附加功能
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767