(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

蝶型尼龍鉸鏈 HGN-275

尼龍塑膠鉸鏈

蝶型尼龍鉸鏈 HGN-275

安裝簡單易明,節省成本,又稱為塑膠鉸鏈

材質 : 主體-尼龍玻璃纖維、插銷-鐵鍍鎳

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGN-275

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGN-275
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 葉片形 長度(mm) 108 使用環境 標準
本體材質 樹脂 本體表面處理 寬度(mm) 131
附加功能 附按壓功能 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔

蝶型尼龍鉸鏈 HGN-275的型號HGN-275頁面。
記載關於型號HGN-275之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767