(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

蝶型鋼琴鉸鏈 HGS-14738 不鏽鋼製

不鏽鋼蝶型鉸鏈

蝶型鋼琴鉸鏈 HGS-14738 不鏽鋼製

沖壓鉸鏈結構
簡單集成和安裝簡便,無需額外成本
在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGS-14738

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGS-14738
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 長鉸鏈 長度(mm) 147
使用環境 標準 本體材質 不鏽鋼 本體表面處理 研磨
寬度(mm) 38 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 圓孔

蝶型鋼琴鉸鏈 HGS-14738 不鏽鋼製的型號HGS-14738頁面。
記載關於型號HGS-14738之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767