- 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。
建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
蝶型五金鉸鏈 HGS-5075 不鏽鋼製 (型號表)
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝方式 | 安裝孔種類 |
---|
| |
4天
| 螺牙固定 | 圓孔 |
| |
4天
| 焊接 | - |
Loading...
基本資訊
本體種類 |
標準
|
平鉸鏈種類 |
方形板形
|
長度(mm) |
75 |
使用環境 |
標準
|
本體材質 |
不鏽鋼
|
本體表面處理 |
研磨
|
寬度(mm) |
50 |
附加功能 |
無 |
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策