(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

U型把手 HDS-0058 不鏽鋼製 貫穿孔固定

把手・握把

U型把手 HDS-0058 不鏽鋼製 貫穿孔固定

貫穿孔固定U型把手 HDS-0058

不鏽鋼脫蠟鑄造,具有細緻的美觀表面,在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HDS-0058-100

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 數量
  • 標準出貨日
    第5天

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

把手種類平面安裝式平面安裝種類弓形
U字形種類直柱型安裝間距(mm)100
本體材質不鏽鋼全高(mm)34.5
附加功能表面處理鏡面
安裝方式圓孔握柄粗細(mm)17.5×5.4
握柄截面形狀方形長邊尺寸(mm)115.8
更多商品介紹
短邊尺寸(mm)17.5 - -
關閉商品介紹

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HDS-0058-100
型號數量折扣標準
出貨日
5天
型號
型號數量折扣標準
出貨日
  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 U字形種類 直柱型
安裝間距(mm) 100 本體材質 不鏽鋼 全高(mm) 34.5
附加功能 表面處理 鏡面 安裝方式 圓孔
握柄粗細(mm) 17.5×5.4 握柄截面形狀 方形 長邊尺寸(mm) 115.8
短邊尺寸(mm) 17.5

U型把手 HDS-0058 不鏽鋼製 貫穿孔固定的型號HDS-0058-100頁面。
記載關於型號HDS-0058-100之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引