(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

U型把手 HDS-0059 不鏽鋼製 盲孔固定

把手・握把

U型把手 HDS-0059 不鏽鋼製 盲孔固定

盲孔固定U型把手 HDS-0059

不鏽鋼製脫蠟鑄造,具有細緻的美觀表面,在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HDS-0059-120

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HDS-0059-120
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 安裝間距(mm) 120
本體材質 不鏽鋼 全高(mm) 29.5 附加功能
表面處理 鏡面 安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 方形
長邊尺寸(mm) 136.8 短邊尺寸(mm) 14.0

U型把手 HDS-0059 不鏽鋼製 盲孔固定的型號HDS-0059-120頁面。
記載關於型號HDS-0059-120之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767