(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

隱藏式把手 HDZ-835

隱藏式把手 HDZ-835

鋅合金鍍鉻製隱藏式把手 HDZ-835
不使用時手柄隱藏於外殼裡,旋轉後,便於抓穩並打開門板

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HDZ-835-1
HDZ-835-2
HDZ-835-3
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
握柄粗細
(mm)
長邊尺寸
(mm)
短邊尺寸
(mm)
安裝必要深度
(mm)
4天 7514.4901833.5
4天 85171002038.3
4天 100221153046.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 旋轉把手式 本體材質 鋅合金 附加功能 收納型
表面處理 鍍鉻 安裝方式 內螺牙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767