(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

星型旋鈕螺絲 HKS-T55 不鏽鋼製

星型旋鈕螺絲 HKS-T55 不鏽鋼製

不鏽鋼製星型旋鈕螺絲 HKS-T55 在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HKS-T55-40-M8-20
HKS-T55-40-M8-30
HKS-T55-40-M8-40
HKS-T55-50-M10-20
HKS-T55-50-M10-30
HKS-T55-50-M10-40
HKS-T55-60-M12-30
HKS-T55-60-M12-40
HKS-T55-60-M12-50
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度 L
(mm)
本體 外徑 D
(φ)
本體 高度 t
(mm)
8天 M8204023.5
8天 M8304023.5
8天 M8404023.5
8天 M10205029
8天 M10305029
8天 M10405029
8天 M12306060
8天 M12406060
8天 M12506060

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 外螺牙 側面部加工
多角形 種類 五角形 附加功能 外螺牙前端加工
止迴螺絲加工 本體 材質 不鏽鋼 本體 表面處理
安裝部 材質 不鏽鋼 安裝部 表面處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767