(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

彈簧快拆式扣件 TSL-725 不附鎖

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TSL-725-1
TSL-725-2
型號數量折扣標準
出貨日
附鎖
5天
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 尼龍玻璃纖維 長(mm) 45 寬(mm) 28
高(mm) 15 適用板厚(mm) 1~2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767