(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

交通箱鎖 DLS-836.DLS-936 不鏽鋼製

交通箱鎖 DLS-836.DLS-936 不鏽鋼製

轉動鑰匙,門擋回縮8m.m,內建彈簧,鑰匙與門擋會自動回到原始位置。

材質:基座-不鏽鋼、鎖芯-鋅合金 (ZDC)與銅、門擋-鋅合金
表面處理:鎖芯、門擋-鍍鉻

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
DLS-836
DLS-936
型號數量折扣標準
出貨日

(mm)

(mm)

(mm)
5天 4241-
5天 63.35019.2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

本體材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767