(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼製防水型平面門鎖 SLS-817 結構牢固,即使激烈的啟閉也安然如故
採用不鏽鋼材質,耐腐蝕性能優異
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SLS-817
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
種類 | 內嵌型 | 本體材質 | 不鏽鋼鑄件 SUS304 | 本體表面處理 | 髮絲紋拋光 |
---|---|---|---|---|---|
適用板厚(mm) | 1~2 | 鎖芯 | 有 | 鑰匙 | 有 |
防水型平面門鎖 SLS-817 不鏽鋼製的型號SLS-817頁面。
記載關於型號SLS-817之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策