(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

壓縮式門扣 CTA-6170 鋁合金製

壓縮式門扣 CTA-6170 鋁合金製

高強度;安裝及操作簡便,利用槓桿原理使鎖舌在扣座上產生強大的力矩,加強緊迫效果 最大工作附載 2000 N (200KG)(400 lbs)本頁面販售商品有壓縮式門扣、把手連結座、3種長度鋁管,可依實際需求單購或集結購買組裝成所需樣式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CTA-6170
PRT-6170
TUBE-6170-1000
TUBE-6170-290
TUBE-6170-500
型號數量折扣標準
出貨日
把手形狀 種類 鎖芯形式 長度
(mm)
寬度
(mm)
高度
(mm)
5天 密閉式把手本體把手附鎖156.46046.5
5天 -相關零件903040
5天 -相關零件1000--
5天 -相關零件290--
5天 -相關零件500--

Loading...

  1. 1

基本資訊

特殊功能 材質 鋁合金 用途 一般
表面處理 黑色塗裝 表面顏色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767