(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防水型平面門鎖 SLS-2190 不鏽鋼製

門擋・門鎖

防水型平面門鎖 SLS-2190 不鏽鋼製

不鏽鋼製防水型平面門鎖 SLS-2190 結構牢固,即使激烈的啟閉也安然如故
採用不鏽鋼材質,耐腐蝕性能優異

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SLS-2190

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SLS-2190
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼鑄件 SUS316 表面處理 鏡面拋光 長度(mm) 118
寬度(mm) 30 鎖芯 鑰匙

防水型平面門鎖 SLS-2190 不鏽鋼製的型號SLS-2190頁面。
記載關於型號SLS-2190之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767