(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼防水型平面門鎖 SLS-800 不鏽鋼製

不鏽鋼防水型平面門鎖 SLS-800 不鏽鋼製

結構牢固,即使激烈的啟閉也安然如故
採用不鏽鋼材質,耐腐蝕性能優異。

採用強壓按鈕即可強制彈出手柄的機構 防水型(使用O型圈、密封墊)
透過變更門擋片以及方向限位擋板的方向,即可實現左右開門使用

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SLS-800-1
SLS-800-2
SLS-800-3
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
5天 15140.5
5天 135.639.5
5天 111.839.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 不鏽鋼鑄件 SUS316 表面處理 鏡面拋光 鎖芯
鑰匙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767