(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防水平面把手 DLZ-843 鋅合金製

防水平面把手 DLZ-843 鋅合金製

內部設置O型環,外部使用防水墊片可達防水功能
透過變更門擋片以及方向限位擋板的方向,即可實現左右開門使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DLZ-843-1
DLZ-843-2
DLZ-843-3
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
5天 89
5天 107
5天 123

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 鋅合金 (ZDC) 表面處理 銀色塗裝 適用板厚(mm) 1.5~3
寬度(mm) 28 鎖芯 鑰匙

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767